M23-12S2N128003 - Kabelpluggforbinder
1543930

M23, Kabelpluggforbinder, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems