WMT (18X4)RL - Kabelmerker
1099186

Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 0,6 ... 45 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 6000, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 18 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rullmaterial-merkeserien WMT ... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene til WMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger