AXL F UTH8 XC 1F - Temperaturmodul
2702464

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge innganger: 8 (Åtte innganger for termoelementer eller lineær spenning, i tillegg én inngang -5 V til +5 V), tilkoblingsteknikk: 2-leder (skjermet, parvis tvunnet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

8 analoge inngangskanaler for tilkobling av termoelementer eller lineære spenninger fra -100 mV til +100 mV
En analog inngangskanal for tilkobling av spenning fra -5 V til +5 V
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Intern registrering og kompensasjon av referansepunkttemperatur (parametriserbar)
Referansepunktsensorer Pt 100 kan kobles til eksternt
Enkel bruk grunnet intern linearisering av sensorkarakteristikkene
Små toleranser (typisk ±0,01 % sensortype K)
Høy temperaturstabilitet (typisk 5 ppm/K)
Høy sikkerhet mot påvirkning fra elektromagnetiske interferenser (klasse A)
Kanalsøkefunksjon "Channel Scout"
Lagret utstyrsmerkeskilt
Installasjonsovervåking med visning via diagnostikklysdiode pr. kanal
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort