Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

AXL F DI64/1 2F - Digitalmodul
2701450

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 64, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

64 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
Minimal oppdateringstid <100 µs
Filtertider kan stilles inn i tre trinn: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maksimal inngangsfrekvens 5 kHz
Lagret utstyrsmerkeskilt