Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

AXL F DI16 NAM XC 1F - Digitalmodul
1052427

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16 (NAMUR), 8 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

16 digitale NAMUR-inngangssignaler for NAMUR-nærinitiatorer iht. EN 60947-5-6
Ukoblede kontakter
Utløserkontakter med motstandskobling iht. IEC/EN 60947-5-6
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)