AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P - Kommunikasjonsmodul
2701524

Axioline E, EtherCAT®, M12-pluggforbinder, IO-Link-porter Class A: 4, tilkoblingstype: M12-pluggforbinder, tilkoblingsteknikk: 3-leder, IO-Link-porter Class B: 4, tilkoblingstype: M12-pluggforbinder, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Digitale innganger på Pin 2 ved Class A-porter: 4, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tilkobling til EtherCAT®-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
Overføringshastighet 100 Mbit/s
Tilkobling av fire IO-Link-enheter med ekstra digital inngang
Tilkobling av fire IO-Link-aktuatorer med ekstra spenningsforsyning
Tilkobling av IO-Link-porter med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
IO-Link-spesifikasjon V1.1.2
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Beskyttelsesgrad IP65/67