PRC FC-45/90-HSG 8-21
-
Plugghus
1065798
Plugghus, Artikkelserie: PRC 35, farge: svart, merkespenning: 690 V AC, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Pluggforbinderhus uten kontaktinnsats. Egnede kontaktinnsatser bestilles i henhold til tilbehørslisten.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Allsidige grensesnitt gjennom rette og vinklede pluggforbinderhus
Universell montering av eksisterende pluggforbinderhoder med skrutilkoblingsteknikk
Modulært byggeklossystem for optimalisert lagerhold
Sneppmekanisme som kan frigjøres med verktøy eller for hånd
Optimal for innen- og utendørs bruk takket være materialer som tåler vær og vind