EMT (EX15)R
-
Innstikksskilt
0830671
Innstikksskilt, for merking av Phoenix Contact merkeholder CARRIER/L-EMP, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 50 m, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 50000 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Utstyrsmerking |
Styringstype | for merking av Phoenix Contact merkeholder CARRIER/L-EMP |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 1 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 1 |
Merketeknologi | Termoskriver for ruller |
Monteringstype | feste |
RoHS-samsvar | ja |
Farge | hvit (RAL 9010) |
Material | PVC |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperaturbestandighet | |
Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
Testvarighet | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test bestått |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Bensin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
Anbefalte lagringsbetingelser | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i plastposer anbefales frem til bruk. |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 40 % ... 70 % |
Lagringsevne | 12 måneder (se dato på emballasjen) |
Høyde | 15 mm |
Dybde | 0,175 mm |
Rullelengde | 50,00 m |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 50000 mm |
Tekstfelthøyde | 15 mm |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Artikkelnummer | 0830671 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2411 |
GTIN | 4046356717199 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 627,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 627,1 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | FR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotrykk 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotrykk 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotrykk 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotrykk 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotrykk 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotrykk 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotrykk 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotrykk 5146231
-
THERMOMARK E.CUTTER - Skjæreinnretning 1234241
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Skjæreinnretning 5146422
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Fargebånd 5148007
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Avdekning 0829520
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Skiltholder 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Skiltholder 0829530
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Skiltholder 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Skiltholder 0829560
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Skiltholder 1285733
Dine fordeler
EMT (EX15)R, hvitt innstikksskilt, for merking av merkeholder CARRIER/L-EMP
Den spesielle profilen gjør at EMT (EX15)R innstikksskiltene passer optimalt i merkeholderen CARRIER/L-EMP
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo