MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 - Kretskortbasislist
1788347

Innstikksblokk, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MVSTBU 2,5/..-GFB, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Direktemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Innstikksblokker med festeflenser for fastskruing på monteringsplater eller utstyrsvegger
Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Åpner for tilkobling av to ledere