LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 85 °/101 °, lengde: 335 mm, diameter: 35 mm, beskyttelsesgrad: IP54, svingbar, Dimming, kan seriekobles
Maskinlamper
De robuste maskinlampene setter helt nye standarder for effektiv belysning på industrielle anlegg: Med LED-teknikk, blendfritt lys, forskjellige styremuligheter, seriekobling og M12-kabling. Finn en LED-maskinlampe i forskjellige beskyttelsesgrader i det store produktsortimentet fra Phoenix Contact.
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 85 °/95 °, lengde: 715 mm, diameter: 40 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, lengde: 650 mm, diameter: 70 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, lengde: 790 mm, diameter: 70 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, lengde: 1070 mm, diameter: 70 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 85 °/95 °, lengde: 715 mm, diameter: 40 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel, kan seriekobles
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, lengde: 510 mm, diameter: 70 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 85 °/95 °, lengde: 540 mm, diameter: 40 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel, kan seriekobles
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 40 °/80 °, lengde: 715 mm, diameter: 40 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 40 °/80 °, lengde: 365 mm, diameter: 40 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
Dine fordeler
- 24 V forsyningen letter vedlikeholdet og øker sikkerheten
- Fleksibel montering grunnet forskjellige byggformer og tilbehør
- Rask installering og innsparing av komponenter grunnet M12-kabling
- Kan også benyttes i verktøymaskiner takket være resistens mot kjøle- og smørestoffer
Lite plass, mye lys Maskinlamper i klassen 100
Mange maskiner konstrueres slik at de blir stadig mer kompakte, og har liten plass til den nødvendige belysningen. PLD-maskinlampene i klassen 100 i beskyttelsesgrad IP54 utmerker seg med ytterst smal byggform. De kan integreres helt ideelt i maskinen overalt der plassforholdene er begrenset.
Lampen kan svinges i lampeholderen som følger med, og belysningen posisjoneres optimalt. Lampene gir meget god belysning ved kortere til middels avstander til flaten som belyses. Finnes i lengder fra 195 til 895 mm. Diameteren varierer fra 25 til 35 mm.
- Smal byggform muliggjør enkel montering selv der plassen er begrenset
- Målrettet belysning grunnet svingbarhet
- ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika
- Pluggbare tilledninger gir fritt valg av ledningslengde og enkel og rask installering
Sterk belysning for alle behov Maskinlamper i klassen 200
LED-maskinlamper i klassen 200 overbeviser med sin gode belysning. For sammenlignet med LED-maskinlamper i klassen 100 er de ideelle for middels til store avstander til målflaten.
Du trenger lys i røffe omgivelser? Også her er lampene egnet, takket være sin høye vibrasjons- og støtsikkerhet samt kjøle- og smøremiddelresistens.
Varianten med 40 mm diameter integreres ideelt i nye maskiner. Dermed kan du lyse opp maskinens indre både plassbesparende og særdeles effektivt.
- 4 mm sikkerhetsglass muliggjør bruk også i omgivelser med potensielt mekaniske påkjenninger
- Uømfintlig mot mange kjøle- og smøremidler takket være Viton®-pakning
- Kan benyttes ved høye temperaturer samt ved sterke vibrasjoner og støt
- Fleksible monteringsmuligheter grunnet svingbarhet i begge monteringsvarianter (vinkel eller holder)
- ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika