PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - LED-maskinlampe
2702489

LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, lengde: 1070 mm, diameter: 70 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel mekanisk utskiftning av klassiske rørlamper (retrofit) takket være 70 mm diameter
Pluggbar tilledning gir fritt valg av ledningslengde og enkel og rask installering
Målrettet belysning grunnet svingbarhet
Kan benyttes i verktøymaskiner takket være beskyttelsesgrad IP67 og resistens mot kjøle- og smørestoffer
Kan benyttes ved høye temperaturer samt ved sterke vibrasjoner og støt
Sikkerhetsglass muliggjør bruk også i omgivelser med potensielt mekaniske påkjenninger
ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika
Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 60000 timer LED-levetid