M23-000000080DU-SIG
-
Hus for rundpluggforbinder
1554098
Kabelpluggforbinder, serie: M23 PRO signal, rett, skrukobling, skjermet: ja, Merk: kan bare brukes i kombinasjon med kontaktinnsatsene oppført i tilbehøret; for sikkerhetsanvisninger og monteringsanvisninger kan du se referanseartikkel 1629213 (krympeversjon) eller 1340700 (loddeversjon)
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Krympeinnsatser bestilles separat. |
| Serie | M23 PRO Signal |
| Anvendelse | Signal |
| Skjermet | ja |
| Pg-nippel | uten |
| Material Tetning | FKM |
| Byggeform | rett |
| Hus | |
| Utførelse | Kabelpluggforbinder-hus |
| Gjengetype | M23 |
| Byggeform | rett |
| Låsetype | Skrukobling |
| Pg-nippel | uten |
| Husmateriale | GD-Zn |
| Beskyttelsesgrad (plugget) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Pakning | |
| Ytterdiameter kabel | 3 mm ... 15 mm (Universaltetningsring) |
| Material tetning | FKM |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | 100 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (se derating) |
| Høydenivå | 2000 m |
| Artikkelnummer | 1554098 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABRABE |
| GTIN | 4067923032460 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 106 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 100,22 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontaktinnsats 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontaktinnsats 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontaktinnsats 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontaktinnsats 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontaktinnsats 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontaktinnsats 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontaktinnsats 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontaktinnsats 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontaktinnsats 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontaktinnsats 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontaktinnsats 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Kontaktinnsats 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Kontaktinnsats 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Kunststoffbeskyttelseshette 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Kunststoffbeskyttelseshette 1055745
-
SF-Z0028 - Momentskrutrekker 1607456
-
SF-Z0027 - Hakenøkkel 1607455
-
RC-06P1N120000X - Kontaktinnsats 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontaktinnsats 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontaktinnsats 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontaktinnsats 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontaktinnsats 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontaktinnsats 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontaktinnsats 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontaktinnsats 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontaktinnsats 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontaktinnsats 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontaktinnsats 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontaktinnsats 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontaktinnsats 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontaktinnsats 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontaktinnsats 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontaktinnsats 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontaktinnsats 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontaktinnsats 1241521
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo