RC-09P1N8A0000
-
Kontaktinnsats
1595375
Kontaktinnsats, M23, poltall: 8+1, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, serie: NC, RC, RM, TU, UC
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm bestilles separat |
Produkttype | Kontaktinnsats |
Serie | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Anvendelse | Signal |
Poltall | 9 |
Stikkeroptikk | 8+1 |
Koding | N |
Gjengetype | M23 |
Kontakt | |
Kontaktdiameter | 2 mm |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Kontakt | |
Kontaktdiameter | 1 mm |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
74 V DC |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Material isolasjonslegeme | PA66 |
Dreieretning | standard |
Miljøforhold | |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikkelnummer | 1595375 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRAFT |
GTIN | 4046356206297 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,03 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,785 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
RC-12P2000 - Krympekontakt 1597862
-
RC-1KP2000 - Krympekontakt 1602996
-
RC-22P2000 - Krympekontakt 1603321
-
RC-22P2300 - Krympekontakt 1603324
-
RC-22P2400 - Krympekontakt 1603325
-
RC-21P2000 - Krympekontakt 1603310
-
RC-21P2300 - Krympekontakt 1603313
-
RC-21P2400 - Krympekontakt 1611637
-
RC-5SP2000 - Krympekontakt 1603529
-
RC-59P2000 - Krympekontakt 1603498
-
RC-5CP2000 - Krympekontakt 1603513
-
RC-5AP2000 - Krympekontakt 1603505
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo