HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-MF-BK
-
Hus
1420899
Hylsehus B6, med skrukobling, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, 1x M32, høyde: 93,7 mm, kabelnippel: uten, økte miljøkrav
Produktdetaljer
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B6, BB10, DD24, M |
| Hustype | Hylsehus |
| Produktserie | HC-ADV |
| Anvendelse | økte miljøkrav |
| Byggform | B6 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Type forskruning | 1x M32 |
| Festeskruer | M6 (skruehode innvendig sekskant 5 mm) |
| Skjermet | nei |
| Kabelutgang | på siden |
| Pg-nippel | uten |
| Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 5 Nm (for M6-festeskruer til hylsehuset) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Høyde | 93,7 mm |
| Lengde | 92 mm |
| Monteringsmål | |
| Bredde monteringsåpning | 35 mm |
| Lengde monteringsåpning | 52 mm |
| Material tetning | Viton |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
| Material husoverflate | Pulverbelagt, sort |
| Material låsebøyle | Spesialstål |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagfasthet | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Type forskruning | 1x M32 |
| Låsetype | Skrue |
| Festeskruer | M6 (skruehode innvendig sekskant 5 mm) |
| Artikkelnummer | 1420899 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7API |
| GTIN | 4055626247984 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 240,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 11,062 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-B-AF - Påbyggingsflens 1686533
-
HC-B-AF-SET - Påbyggingsflens 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Beskyttelsesdeksel 1690736
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelnippel 1411127
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelnippel 1646010
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411166
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffskilt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffskilt 0830995
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skruinnsats 1208911
-
SF-M BH - Skrutrekker 1212070
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo