HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - Hus
1411331

HEAVYCON påbyggingshus B24, med tverrbøyle, med flatpakning, aluminium som tåler sjøvann, ledende profilpakning

Produktdetaljer









Dine fordeler

God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser

Ofte stilte spørsmål


Hvorfor er ikke disse HEAVYCON-pluggforbinderhusene pulverlakkert?

De ulakkerte aluminiumhusene fra HEAVYCON-porteføljen er egnet for både standard- og EMC-applikasjoner. Takket være de ledende tetningene og overflatene er de "EMC-klare" og har utmerkede skjermingsegenskaper i kombinasjon med en kabelnippel for EMC.... Se mer

De ulakkerte aluminiumhusene fra HEAVYCON-porteføljen er egnet for både standard- og EMC-applikasjoner. Takket være de ledende tetningene og overflatene er de "EMC-klare" og har utmerkede skjermingsegenskaper i kombinasjon med en kabelnippel for EMC. Dette gjør dem spesielt godt egnet for elektromagnetisk krevende miljøer.

Vis mindre

Er de nye ulakkerte HEAVYCON STA-husene forenlige med de gamle pulverlakkerte variantene?

Ja, de hittil brukte pulverlakkerte husene er generelt forenlige med de nye ulakkerte HC-STA-variantene.
Unntak: HC-B32 og HC-STA-B32 kan ikke kombineres med hverandre.


Er også husvarianter med flere gjenger mulig?

Ja, spesialutførelser med flere gjenger er mulig for mange husvarianter.
Kontakt den lokale forhandleren for informasjon.


Hvorfor er låsekreftene på HEAVYCON STA-husene høyere enn på de gamle pulverlakkerte variantene eller de konkurrerende variantene på markedet?

De pulverlakkerte husene som ble brukt tidligere, oppnådde beskyttelsesgrad IP65.
Med de økte låsekreftene til HC-STA-husene sikres de høyere beskyttelsesgradene IP66 og IP67.


Hva betyr "korrosjonsbestandig aluminium"?

HEAVYCON-husene består av en aluminiumslegering av høy kvalitet.
Husene utsettes for en 96-timers salttåketest i henhold til IEC 60068-2-11:1981.
Etter testen er det ingen skader eller tegn til korrosjon som svekker metallhusets funksjon.



Se FAQ