HC-COM-HHFS-1TTM25-EL-AL
-
Hus
1078590
Hylsehus COM, for langsbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, 1x M25, høyde: 68 mm, kabelnippel: uten, Standard
Produktdetaljer
| Hustype | Hylsehus |
| Produktserie | HC-COM |
| Anvendelse | Standard |
| Byggform | COM |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Type forskruning | 1x M25 |
| Kabelutgang | rett |
| Pg-nippel | uten |
| Målskisse |
|
| Bredde | 39 mm |
| Høyde | 68 mm |
| Lengde | 48,8 mm |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Type forskruning | 1x M25 |
| Låsetype | Pin |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| Slagfasthet | IK06 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1078590 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7APP |
| GTIN | 4055626791890 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 83,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 83 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-COM-HCWS-PL-BK - Beskyttelsesdeksel 1079395
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411190
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffskilt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffskilt 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241062
Dine fordeler
God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo