HC-B 10-SMQ-74/O1M32
-
Hus
1604756
HEAVYCON sokkelhus B10, med tverrbøyle, høyde 74 mm, med stuss 1 x M32
Produktdetaljer
Generelt | for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Produkttype | Hus med bøylelås |
Hustype | Sokkelhus |
Anvendelse | Standard |
Byggform | B10 |
Antall kabelutganger | 1 |
Type forskruning | 1x M32 |
Skjermet | nei |
Kabelutgang | på siden |
Pg-nippel | uten |
Målskisse |
|
Bredde | 57 mm |
Høyde | 74 mm |
Lengde | 93 mm |
Material tetning | NBR |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium |
Material husoverflate | Pulverbelagt, grå |
Material låsebøyle | Spesialstål, gripedel: PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 1x M32 |
Låsetype | Bøyle |
Monteringsinformasjon | til halv- og helnipler |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1604756 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBF |
Produktnøkkel | AF7AAC |
Katalogside | Side 500 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918882501 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 309,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 309,4 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelnippel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelnippel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelnippel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelnippel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduksjonsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Utvidelsesadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låseskrue 1645862
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo