Låseskrue - HC-M-BS-M32
1645862

Låseskrue, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: sølvfarget


Produktdetaljer




Produkttype Låseskrue

Målskisse
Lengde 10,5 mm
Lengde tilkoblingsgjenge 7 mm
Lengde uten tilkoblingsgjenge 3,5 mm
Diameter utvendig gjenge 32 mm
Nøkkelvidde overfalsmutter 35 mm
Sekskant kantmål 39 mm
Gjengetype tilkoblingsside M32 x 1,5
Gjengestigning 1,5 mm

Farge sølvfarget
Material husoverflate Nikkel
Materiale O-ring NBR
Materiale skruforbindelse Messing, forniklet

Omgivelsesforhold
Halogenfri nei

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP68
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 80 °C

Artikkelnummer 1645862
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7DZX
Katalogside Side 702 (C-2-2019)
GTIN 4017918951115
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 24,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,2 g
Tolltariffnummer 74198090
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-11.0 23111190

ETIM

ETIM 8.0 EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"