HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-EL/.../...
-
Hus
1372607
Sokkelhus B10, med langsbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, material beskyttelsesdeksel: PC, kabelutganger: 2, på siden, 2x Pg16, høyde: 54,6 mm, kabelnippel: uten, beskyttelsesdeksel: ja, med valgbar farge på pulversjiktet
Produktdetaljer
| Generelt | pulverbelagt eller farget variant av artikkel 1412846 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL |
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Hustype | Sokkelhus |
| Anvendelse | Standard |
| Byggeform | B10 |
| Låsetype | med langsbøyle |
| Antall kabelutganger | 2 |
| Type forskruning | 2x Pg16 |
| Kabelutgang | på siden |
| Målskisse |
|
| Bredde | 52 mm |
| Høyde | 54,6 mm |
| Lengde | 92 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Kobling) |
| V0 (Beskyttelsesdeksel) | |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
| Material husoverflate | uten sjikt |
| Material låsebøyle | PA |
| Material beskyttelsesdeksel | PC |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 (med låst beskyttelsesdeksel) |
| IP67 (i plugget tilstand) | |
| Slagfasthet | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1372607 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | AF7APB |
| Produktnøkkel | AF7APB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 233,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 233,1 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelnippel 1411199
-
HC-B10-SP-CBK - Profiltetning 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Husbøyle 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Beskyttelsesdeksel 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Beskyttelsesdeksel 1421101
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241054
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo