HC-STA-B10-HLWD-1TTM20-EL/...
-
Hus
1372763
Hylsehus B10, med tverrbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, 1x M20, høyde: 57 mm, kabelnippel: uten, med valgbar farge på pulversjiktet
Produktdetaljer
| Generelt | pulverbelagt eller farget variant av artikkel 1412637 HC-STA-B10-HLWD-1TTM20-EL-AL |
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Hustype | Hylsehus |
| Anvendelse | Standard |
| Byggeform | B10 |
| Låsetype | med tverrbøyle |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Type forskruning | 1x M20 |
| Kabelutgang | rett |
| Målskisse |
|
| Bredde | 44 mm |
| Høyde | 57 mm |
| Lengde | 73 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Kobling) |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
| Material husoverflate | uten sjikt |
| Material låsebøyle | PA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| IP67 | |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagfasthet | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1372763 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | AF7APB |
| Produktnøkkel | AF7APB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 176,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 176,4 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelnippel 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411189
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffskilt 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Husbøyle 1412886
-
HC-B10-HCFD-PR-BK - Beskyttelsesdeksel 1346529
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffskilt 0830989
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241061
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo