HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
Hus
1412498
HEAVYCON hylsehus B16, for tverrbøyle, høyde 76 mm, med gjenge 2 x M25, ledningsutgang rett
Produktdetaljer
Generelt | for kontaktinnsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
Produkttype | Hus med bøylelås |
Hustype | Hylsehus |
Byggform | B16 |
Antall kabelutganger | 2 |
Type forskruning | 1x M25 |
Kabelutgang | rett |
Pg-nippel | uten |
Målskisse |
|
Bredde | 43 mm |
Høyde | 76 mm |
Lengde | 94 mm |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium |
Material husoverflate | Pulverbelagt, grå |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 1x M25 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1412498 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 20 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBF |
Produktnøkkel | AF7AAC |
GTIN | 4046356964722 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 203,69 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 203,69 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131505 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelnippel 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelnippel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelnippel 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelnippel 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduksjonsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Utvidelsesadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Låseskrue 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelnippel 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelnippel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelnippel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelnippel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelnippel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduksjonsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Utvidelsesadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låseskrue 1645862
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo