Panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65, 10-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, 128 GB-mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Panel-PC-er
Dra full nytte av alle fordelene ved våre skalerbare og moderne panel-PC-er for å samle inn, behandle, måle, styre og visualisere dataene dine. Berøringsskjerm-PC-er er visittkortet for enhver visualiseringsløsning. I utførelse som monterings- eller bærearmsvariant i IP65 eller IP69k, overbeviser alle industripanel-PC-er med robusthet, ytelse og nyeste berøringsteknologi.
ATEX/IECEx-konform og UL-listet Valueline® industri-panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65 og fullstendig tettet konveksjonsbooster og Intel® Core™ i7-6822EQ-prosessor. Opptil 16 GB RAM. Alternativene for masselager omfatter HDD og SSD. En enkelt, ekstra innstikksplass for PCI eller PCIe er tilgjengelig.
IP65-konform panel-PC (PPC) med resistiv berøringsskjerm, inkludert kraftig Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-prosessor med 8 GB RAM, M.2-masselager og valgfri trådløs tilkobling.
Panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65, 7-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, 64 GB-mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Hygiene-PPC med 60,5 cm / 23,8"-TFT-display (kapasitiv multiberøringsskjerm), 1920 x 1080 bildepunkter (Full HD) i komplett lukket spesialstålhus uten skruer og kanter. Med konfigurerbar prosessor, arbeidsminne, dataminne og operativsystem.
Hygiene-PPC 43,9 cm / 17,3"-TFT-display (kapasitiv multiberøringsskjerm), 1920 x 1080 bildepunkter (Full HD) i komplett lukket spesialstålhus uten skruer og kanter. Med konfigurerbar prosessor, arbeidsminne, dataminne og operativsystem.
Fordelene ved våre panel-PC-er
- Passer for alle anlegg med skjermstørrelser fra 7" til 21"
- Projektiv-kapasitive berøringsskjermer i nyeste generasjon for helt nøyaktig gjenkjenning av berøringspunkter på industrielt område: Våte og fuktige omgivelser og bruk med hansker støttes
- Prosessorytelse som passer til bruksområdet takket være ytelsessterke og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-prosessorer i nyeste generasjon
- Industriegnet, vifteløs oppbygging og ingen bevegelige deler, alt dette skaper automatisk god systemtilgjengelighet
- Valgfrie tilleggskort gjør at de kan utvides fleksibelt, f eks. ytterligere Ethernet-porter
- Secure-maskinvareopsjon via TPM 2.0