Kabelnippel, for armerte kabler (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-EDSWU-M40-L66L-STES-S
-
Kabelnippel
1411099
Kabelnippel, materiale nippel: Spesialstål 316L, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 27,9 mm ... 40,4 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M40 x 1,5, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
EAC Ex
Godkjennings-ID: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
Godkjennings-ID: IECEx SIR 13.0028XCSA
Godkjennings-ID: 101909_0_000CSAus
Godkjennings-ID: 101909_0_000ATEX
Godkjennings-ID: CML 18ATEX1326XATEX
Godkjennings-ID: CML 18ATEX4318XKompatible produkter
Dine fordeler
Hvis plassen er begrenset på festestedet, kan armeringen pålegges på et sted med større bevegelsesfrihet. Enkel sluttmontering kan deretter foretas på den begrensede plassen der enheten skal festes.
Tilkobling av armering via PE-konus
Værbestandig tetningsmaterial