ELR W3-230AC/500AC- 9
-
Halvledervenderelé:
2297329
3-faset halvledervenderelé med 230 V AC-inngang, 9 A utgangsstrøm, nullspenningsbryter, etter ønske med termosikring
Produktdetaljer
Produkttype | Halvlederrelé |
Driftsmodus | 100 % ED |
Antall faser | 3 |
Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
Testspenning (Inngang/utgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
Returfrekvens | ≤ 2 Hz |
Isolasjonsegenskaper | |
Merkeisolasjonsspenning | 500 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangsspenning til hovedstrømkrets | Basisisolering |
Styring | |
Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
Nettfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Merke-betjeningsspenning UC | 230 V AC |
Betjeningsspenningsområde | 92 V AC ... 253 V AC |
Spenningsområde med hensyn til UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Merkebetjeningsstrøm IC | 11,2 mA |
Koblingsterskel | 48 V AC ("0"-signal) |
96 V AC ("1"-signal) | |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Feilindikator | LED rød |
Statusindikator | LED (gul) |
AC-utgang | |
Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
Driftsspenningsområde | 48 V AC ... 575 V AC |
Merkedriftsstrøm ved AC-51 | 9 A |
Merkedriftsstrøm ved AC-53a | 9 A |
Toppsperrespenning | 1200 V |
Nettfrekvens | 40 Hz ... 100 Hz |
Laststrømsområde | 100 mA ... 9 A (se derating) |
Lekkstrøm | 6 mA |
Restspenning | < 1,5 V |
Støtstrøm | 300 A (t = 10 ms) |
Grenselastintegral | 580 A2s |
Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
Overspenningsbegrensning | > 575 V AC |
Styrekrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusindikator | LED (gul) |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 67,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
UL-godkjennelse | |
Sertifikat | NMFT.E323771 |
UL-data | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand = 20 mm |
Innbygning | loddrett (skinne vannrett) |
Artikkelnummer | 2297329 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK7222 |
Katalogside | Side 41 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356175685 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 726,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 708 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Termosikring (ekstra)
Stabile og korte koblingstider
Støyfri og slitasjefri kobling
Lang levetid
Integrert beskyttelseskobling
Høy koblingsfrekvens
Integrert låse- og lastoppkobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo