Skrubits, pluss-minus PH/spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 1 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere
Skrutrekkerne i produktserien SCREWFOX er tilpasset mange forskjellige skruetyper. Spesielt gjelder dette for produktene i vårt rekkeklemmesortiment. Skrutrekkernes ergonomisk formede håndtak gjør at nødvendige dreiemonenter kan overføres med moderate krefter. Produktsortimentet avrundes med justerbare momentskrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere.
Skrubits, torx ®, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 25 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 2,5 x 89 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skrutrekker, kryss PZ, VDE-isolert, størrelse PZ 3 x 150 mm, tokomponenthåndtak, med antiskligrep
Skrubits, kryss PH, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 2 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skrubits, torx ®, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 8 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,2 x 8,0 x 175 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep
Skrutrekker, torx®, med hull, TX 15 x 60, tokomponenthåndtak
Pipenøkkel, for å løsne hhv. skru fast QUICKON-overfalsmutter, nøkkelvidde 19 mm
Bits for montering av M8-pluggforbindere med langsmutter og en mutterdiameter på 12 mm, for 4 mm sekskantdrift
Dine fordeler
- Lang levetid: Spesialherdede og spesialbehandlede drivenheter
- Høy dreiemomentoverføring på grunn av spesiell tokomponentsgeometri på gripedelen
- Solid på grunn av komponenter og råstoffer i høy kvalitet
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Det være seg bits, skrutrekkere med forskjellige drivenheter og størrelser, batteridrevne skrutrekkere eller håndskrutrekkere, Phoenix Contact har alltid passende skruverktøy til deg. Dra nytte av de smarte egenskapene til skrutrekkerne våre:
SCREWFOX skrutrekker ved bruk i automasjonskap
SCREWFOX skruverktøy
Skrutrekkerne er optimalt tilpasset skrue- og klemmesjakter.
Tokomponentshåndtakene og ergonomiske gripeformer gir optimalt feste og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende.
VDE-skrutrekkere
VDE-skrutrekkere
Hvordan oppnår man optimal tilgjengelighet i skru- og klemmesjakter? Helt enkelt: Med de nye, smale VDE-skrutrekkerne.
Isolasjonen stikker ikke utenfor, da den er integrert i klingeskaftet. Dermed kan du montere og koble til klemmene absolutt pålitelig i henhold til VDE-standarder.
Nøyaktig dreiemoment
Nøyaktig dreiemoment
Det fintrinnet innstillbare dreiemomentet åpner for optimal tilpasning til de forskjellige skruestørrelsene og gir alltid uforandrede dreiemomenter. Håndtakets myke komponent har sklisikre egenskaper og gjør at høye dreiemomenter kan overføres.
Batteridrevet skrutrekker SF-ASD 16
Meget nøyaktige batteridrevne skrutrekkere
Den batteridrevne skrutrekkeren er en praktisk partner for å koble ledere til skruforbindelser. Den batteridrevne skrutrekkeren kan benyttes i rett eller vinklet posisjon også der plassen er begrenset. 16-trinns dreiemomentreguleringen med integrert bryter for høyre-/venstreløp i håndtaket åpner for variable, allsidige bruksområder for skruforløp, komfortabelt og variabelt.