MACX MCR-SL-UI-REL-SP
-
Grenseverdibryter
2906170
El-nr.:
4319803
El-nr.:
4319803
Grenseverdikobler med inngang for aktive strøm- og spenningssignaler og en grenseverdireleutgang (vekselkontakt). Innstillbar via DIP og potensiometer, galvanisk treveisskille, opptil SIL2 (SC3), PLc Kat.1, push-in-tilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | MACX Analog |
| Konfigurering | DIP |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Koblingspunktnøyaktighet | < 0,1 % |
| Sprangrespons (0-99%) | ≤ 22 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | 0,1 % |
| Galvanisk skille | |
| Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille Utgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 V AC |
| Isolering | Sikkert skille |
| Galvanisk skille Inngang/utgang, forsyning IEC/EN 60079-7 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
| Merkeisolasjonsspenning | 375 V AC |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Typisk strømopptak | 38 mA (24 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | 90 mA (10 V DC) |
| Effekttap | < 0,9 W |
| Effektopptak | ≤ 1,2 W |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Inngangssignal spenning | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Maksimalområde) | |
| Samlefeil til spenningsinngang maksimal | ± 10 mV |
| Inngangssignal strøm | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Maksimalområde) | |
| Samlefeil til strøminngang maksimal | ± 20 µA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | > 100 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | < 28 Ω |
| Koblingsterskel 0-signal strøm | kan stilles inn via DIP-bryter (i trinn på 1,25 %) og potensiometer (lineært til 2 % av koblingsterskelen stilt inn med DIP-brytere) |
| Koblingshysterese | off: ca. 0,5 %, on: ca. 1 % |
| Gjenkjenning av ledningsfeil | < 0,1 mA (Ledningsbrudd) |
| > 21,1 mA (Kortslutning) | |
| Koble: Relé | |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hardforgylt |
| Maks. koblingsstrøm | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (ohmsk last, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (ohmsk last, 120 V DC) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-endehylse uten plasthylse) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-endehylse uten plasthylse) | |
| 20 ... 16 (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Testbøssing | |
| Maks. diameter | 2 mm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
| LED gul (koblingsutgang) | |
| LED rød, blinkende (lednings-, sensorfeil, ERR) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Høyde | 107,9 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Husmateriale | PA 6.6-FR |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Merk | I tillegg EN 61326 |
| ATEX | |
| Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | TÜV 18 ATEX 8222 X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2022122304115959 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Merking | 2 |
| Sertifikat | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Merking | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Merking | c |
| INMETRO | |
| Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | DNV 21.0089 X |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2906170 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1117 |
| GTIN | 4055626043906 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 248,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 265 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | e714d929-e531-46f6-9946-b52a24be1eff |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - T-konnektor 1136500
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulbærer 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulbærer 2924854
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
MINI MCR-SL-PTB - Mateklemme 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo