UBAL 95 - Sterkstrømsrekkeklemme
1086475
El-nr.: 1211157

Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 220 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vedlikeholdsfrie tilkoblingspunkter som er smurt på forhånd gjør det enklere å koble til aluminiumledere
Skreddersydd skrutilkobling for en- og flertrådede aluminium- og kobberledere
Ekstremt robust hus i glassfiberforsterket polyamid med V0-godkjennelse
Den spesielle designen til UBAL åpner for samtidig tilkobling av aluminium- og kobberledere i forskjellige kontakter