UBAL 150 - Sterkstrømsrekkeklemme
1086498
El-nr.: 1211160

Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 290 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 150 mm2, tverrsnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Merketverrsnitt: 150 mm2, tverrsnitt: 35 mm2 - 150 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Skreddersydd skrutilkobling for en- og flertrådede aluminium- og kobberledere
Vedlikeholdsfrie tilkoblingspunkter som er smurt på forhånd gjør det enklere å koble til aluminiumledere
Ekstremt robust hus i glassfiberforsterket polyamid med V0-godkjennelse
Den spesielle designen til UBAL åpner for samtidig tilkobling av aluminium- og kobberledere i forskjellige kontakter