Den 6,2 mm smale MINI MCR-SL-TB er en gjennomgangsklemme for overføring av signaler som allerede er galvanisk adskilt.
MINI MCR-SL-TB
-
Gjennomgangsklemme
2811420
Gjennomgangsmodul for overføring av signaler som allerede er galvanisk skilt
Produktdetaljer
Produkttype | Gjennomgangsmodul |
Produktserie | MINI Analog |
Antall kanaler | 1 |
Strømledeevne | 1 A |
Overgangsmotstand | < 10 mΩ |
Signal: Spenning/strøm | |
Maks. inngangssignal spenning | 30 V AC/DC |
Maks. inngangssignal strøm | 1 A |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 12 mm |
Skrue | M3 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Målskisse |
|
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 93,1 mm |
Dybde | 101,2 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Husmateriale | PBT |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA000020N |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Evalueringskriterium | A |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Evalueringskriterium | B |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Evalueringskriterium | A |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
Skinnemontering | |
Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2811420 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK113Z |
Katalogside | Side 116 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356281911 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 75,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 59,9 g |
Tolltariffnummer | 85389091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulbærer 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulbærer 2902933
-
MINI MCR DKL - Klarsiktdeksel 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Merkeskilt 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Gjennomgangsrekkeklemme for videreføring av signaler 1:1 i MINI Analog-blokken
Bruk sammen med MINI Analog-multiplekser
Direkte oppbygging ved bruk uten signalomforming og uten galvanisk skille
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo