DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 EF - Gjennomføringsplugg
1765667

Gjennomføringsplugg, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: DFK-IPC 16/..-STF, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PC 16, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Skjermplate for profesjonell EMC-skjermtilknytning på utstyrsfronten
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet