DFK 4-PE - PE-gjennomføringsklemme
0708315

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, poltall: 1, belastningsstrøm: 18 A, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 90 °, bredde: 6,1 mm, farge: gul-grønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
PE-modul med jordingsfunksjon med referanse til IEC 60947-7-2