DFK-MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 - Gjennomføringshus
0710196

Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: DFK-MSTB 2,5/..-GF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, montering: Direktemontering, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 9,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
Fritt valg - fast loddetilkobling eller standardisert flatpluggtilkobling
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet