Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DFK-MC 1,5/10-GF-3,81 - Gjennomføringshus
1829413

Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: DFK-MC 1,5/..-GF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, montering: Direktemontering, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 9,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fritt valg - fast loddetilkobling eller standardisert flatpluggtilkobling
Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen