DFK-IPC 16/ 4-GF-SH-10,16 - Gjennomføringshus
1702992

Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: DFK-IPC 16/..-GF-SH, delingsmål: 10,16 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 16, Elektriske egenskaper: skjermet, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Skjermplate for profesjonell EMC-skjermgjennomføring på utstyrets innside
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger