Strengkombiboksene Solarline benyttes i større anlegg i felten. Strengkombiboksenes hovedoppgaver er overspenningsbeskyttelse av solenergianlegget, innsamling og beskyttelse av solenergistrengene med strengsikringer og frakobling.
Ytterligere funksjoner er valgfrie, og avhengig av utstyr.
Et eksempel på valgfrie funksjoner er strengovervåking, som kan brukes til å måle og overvåke strengstrømmene og systemspenningen.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11231
-
Generatortilkoblingsboks
1694153
Strengkombiboks, MPP-spenning: 1500 V DC, antall strenger: 16, funksjoner: DC-lastskillebryter, strengovervåking, overspenningsbeskyttelse (type 2), sikringsholder (DC +/-, sikringsinnsats kan velges), ledertverrsnitt DC OUT: maks. 300 mm2, kommunikasjon: RS-485, husretning: stående, kabelinnføringstype: kabelnippel
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Velge PV-sikringer • Velg PV-sikringer i henhold til bruksområdet og modulprodusentens nøkkeldata. • Databladet for solcellemodulen angir vanligvis maksimumsverdien for solcellemodulens reversstrømmotstand. Den nominelle strømmen til PV-sikringen som skal velges, bør alltid være mindre enn eller lik denne maksimumsverdien. • Vær oppmerksom på det typiske effekttapet for PV-sikringene. • Vær også oppmerksom på maks. nominell strøm til sikringsholderen i strengkombiboksen (32 A). • Strengkombiboksene er testet med PV-sikringer fra produsenten Adler. Hvis det brukes PV-sikringer fra andre produsenter, kan det forekomme avvik i temperaturatferd, effekttap og strøm-derating. • Høyere omgivelsestemperaturer utsetter PV-sikringene for ekstra belastning. Vurder en mulig reduksjon av merkestrømmen for slike bruksområder. |
Anbefaling | For å lese data fra strengovervåkingsmodulen kan du eventuelt bruke biblioteket «Solarworx» og funksjonsblokken «KERNEL sistemi». Funksjonsblokken er en del av den aktuelle versjonen av Solarworx-biblioteket. Solarworx-biblioteket er tilgjengelig for nedlasting i PLCnext Store og kan kjøpes i form av en lisens. I PLCnext Store Info Centre finner du all informasjon (f.eks. om installering/avinstallering av lisenser eller registrering i Proficloud/PLCnext Store-konto) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Produkttype | Generatortilkoblingsboks |
Leveringsomfang | Tilbehørspakke med monteringsmateriell |
Utretting | Portrait |
Utstyr | Sikringsholder |
DC-lastskillebryter | |
Strengovervåking | |
Brukssted | Oppstilling utendørs, under tak, ikke direkte solstråling |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II |
Generelt | |
MPP-spenning Un | maks. 1500 V DC |
Styrespenning | 24 V DC |
Strøm pr. streng Imax | maks. 25 A (Vær oppmerksom på DC-lastskillebryterens merkedriftsstrøm) |
DC-lastskillebryter | |
Merkedriftsstrøm DC-21B | 400 A |
Overspenningsbeskyttelse | |
EN type | T2 |
IEC prøveklasse | T2 |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 5 kV |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 30 kA |
DC | |
Antall innganger: Strings | 16 |
Antall MPP-Trackers som støttes | 1 |
String | |
Strengsikring | konfigurerbar |
DC | |
Antall utganger: MPP-Tracker | 1 |
Antall utganger: ± | 1 |
DC-inngang | |
Type ledningsinnføring | Kabelnippel |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledningstverrsnitt | maks. 6 mm² |
Ytterdiameter kabel | 5 mm ... 7 mm |
Lynbeskyttelse-potensialutjevnings- og jordingsleder | |
Type ledningsinnføring | Kabelnippel |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledningstverrsnitt | maks. 16 mm² |
Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 13 mm |
DC-utgang | |
Type ledningsinnføring | Kabelnippel |
Tilkoblingstype | Kabelskotilkobling (Bolt (M10)) |
Ledningstverrsnitt | maks. 300 mm² |
Ytterdiameter kabel | 21 mm ... 35 mm |
Kommunikasjon | |
Type ledningsinnføring | Kabelnippel |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Tverrsnittsområde for kabler: | 0,14 mm² ... 4 mm² (entrådede og flertrådede ledere uten endehylse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (flertrådede ledere med endehylse) | |
Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 13 mm |
RS-485 | |
Bussystem | Modbus/RTU |
Overvåking | |
Protokoll | Modbus/RTU |
Sensortype | Hall |
Hus | |
Bredde | 600 mm |
Høyde | 800 mm |
Dybde | 300 mm |
Farge, RAL | 7035 lysegrå |
Material Hus | Polyester glassfiberforsterket |
Material Deksel/dør | Polyester glassfiberforsterket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 40 °C |
Innsatshøyde | til 2000 m (via NN) |
Standardbetegnelse | Kombinasjoner av lavspenningskoblingsenheter - del 2: Energikoblingskombinasjoner |
Standarder/forskrifter | EN 61439-2 |
Artikkelnummer | 1694153 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | DTHAAX |
Produktnøkkel | DTHAAX |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 30 kg |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 30 kg |
Tolltariffnummer | 85372091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Overspenningsvern 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-16X25A - PV-strengovervåkingsmodul 1785249
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Endemotstand 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Sikringsholder 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Sikring 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Sikring 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Sikring 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Sikring 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Sikring 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Sikring 1785246
Dine fordeler
Rask installering og idriftsettelse
Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439
Bruksorientert veiledning
Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo