Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTFIX 6X10/S-G BK - Fordelerblokk
1082499

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: klebe, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering