Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTFIX 4/6X1,5 GY - Fordelerblokk
1047466
El-nr.: 1205513

Fordelerblokk, Basisklemme med forsyning, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter