DNV
Godkjennings-ID: TAE00002TT-05Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Utgang | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-63084Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40047798cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Utgang | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 150 V | 30 A | 24 - 10 |