Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTFIX 4/12X1,5 RD - Fordelerblokk
1046963
El-nr.: 1205495

Fordelerblokk, Basisklemme med forsyning, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 13, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter