TB-EE-DB 80/3+4
-
Fordelerblokk
1725165
Fordelerblokk, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 76 A, Termisk varig strøm Ith: 80 A, antall tilkoblinger: 7, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, Fellestilkobling, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 16 mm2, Skrutilkobling, Uttak, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, Direktemontering, farge: mørkegrå
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merknad | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides. |
| For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas! | |
| Produktserie | TB |
| Bruksområde | Maskinteknikk |
| Poltall | 1 |
| Antall tilkoblinger | 7 |
| Antall rekker | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 7 |
| Nominelt tverrsnitt | 16 mm² |
| Merketverrsnitt AWG | 6 |
| Fellestilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M5 |
| Antall tilkoblinger | 3 |
| Merk | Ved bruk av flertrådede ledere er bruk av endehylser foreskrevet |
| Tiltrekkingsmoment | 1,5 ... 2 Nm |
| Avisoleringslengde | 15 mm |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 12 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 16 mm² |
| Termisk varig strøm Ith | 80 A |
| Nominell strøm | 76 A |
| Nominell spenning | 1000 V AC (egnet for 1500 V DC) |
| Uttak | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M4 |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Merk | Ved bruk av flertrådede ledere er bruk av endehylser foreskrevet |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 ... 1,2 Nm |
| Avisoleringslengde | 11 mm |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 12 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Bredde | 28,4 mm |
| Høyde | 66 mm |
| Dybde | 50,2 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 51,7 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 59,2 mm |
| Farge | basaltgrå (RAL 7012) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 16 mm² | 1,92 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 3,82 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 9 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 5 s |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Direktemontering |
| Artikkelnummer | 1725165 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BEK821 |
| GTIN | 4067923281004 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 85,13 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 82,5 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
UCT6M-TM 5 - Merke for klemmer 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - Merke for klemmer i byggserien SNK fra ABB 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
Dine fordeler
Rask installasjon med tilkoblingsklar fordeler- og manifoldblokk
Blokkene kan klikkes sammen for å opprette funksjonsgrupper
Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Vendbart deksel for optimal lesbarhet for de tekniske spesifikasjonene
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo