PRC 20/2-C3-BD-Y - Fordelerblokk
1526181

Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart, poltall: 2, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: BUS

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Mindre kablingsarbeid på byggeplassen med Plug-and-Play
Færre kablingsfeil med 100 % kontroll i produksjonen
Plugg inn og glem takket være bruk av dokumenterte materialer
Manuell låsing eller verktøylåsing - du bestemmer på stedet i en håndvending
Designet for ekstreme miljøforhold