CBMC E4 24DC/1-4A NO-C
-
Elektronisk automatsikring
2908713
Forhåndskonfigurerbar flerkanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av fire forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-skinner.
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | Gjentatte harde kortslutninger kan redusere smelteintegralen til den integrerte sikringen. |
| Produktserie | CBMC |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Poltall | 1 |
| Antall kanaler | 4 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 24 V DC |
| Merkestrøm IN | maks. 16 A DC (IN+) |
| maks. 40 A DC (pr. klemmepol ved lasking av ytterligere utstyr via IN+) | |
| Merkestrøm IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (innstillbar eller uforanderlig pr. utgangskanal) |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Returforsyningssikkerhet | maks. 35 V DC |
| Påkrevet forsikring | Kun nødvendig hvis Imax forsyning > kortslutningsegenskaper. Integrert fail-safe-element. |
| Kortslutningsegenskaper | 300 A |
| Spenningssikkerhet | maks. 35 V DC (Lastkrets) |
| Sikring | elektronisk |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 25 mA |
| Effekttap | typ. 0,6 W (Uten last) |
| < 4 W (I nominell drift) | |
| Modulinitialiseringstid | 1,6 s |
| Ventetid etter at en kanal er utkoblet | 5 s (Ved overlast/kortslutning) |
| Måletoleranse I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (ved 25 °C med 21 % last) |
| 5319148 h (ved 40 °C med 34,25 % last) | |
| 846023 h (ved 60 °C med 100 % last) | |
| Fail-Safe-element | 4 A DC (Pr. utgangskanal) |
| Kontaktutførelse | uten galvanisk skille |
| Lastkrets | |
| Utkoblingstid | ≤ 10 ms (ved kortslutning > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 18,8 V DC (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (Inaktiv) | |
| Maks. kapasitiv last | 30000 µF (Avhengig av strøminnstilling og tilgjengelig kortslutningsstrøm) |
| Innkoblingsforsinkelse | 0,1 s (Pr. utgangskanal) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Fjernmeldekrets |
| Koblingsfunksjon | N/O-kontakt |
| Driftsspenning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Driftsstrøm | 100 mA DC |
| Hovedstrømkrets IN+ | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 15 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 8 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hovedstrømkrets IN- | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hovedstrømkrets OUT | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fjernmeldekrets | |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED av | av (Kanal utkoblet) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal innkoblet, kanalutnyttelse > 80 %) |
| blinker (Programmeringsmodus aktiv) | |
| Kanal LED grønn | lyser (Kanal innkoblet) |
| Kanal LED rød | lyser (Kanal utkoblet, over- eller underspenning aktiv) |
| lyser midlertidig (Kanal utkoblet, avkjølingsfase 5 s, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker (Kanal utkoblet, klar til gjeninnkobling, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| Blinker dobbelt (Kanal utkoblet, overskridelse av total utstyrsstrømgrense 40 A) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 36 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 98 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 3000 m opptil 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m opptil 46 °C (amsl) | |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Akselerasjon 5g, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | EN 50178 |
| Merk | Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2908713 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NCCB |
| Produktnøkkel | CLA152 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 133,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 119,4 g |
| Tolltariffnummer | 85362010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 3,098 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
EML (10X7)R - Etikett 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Merking av utstyr 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Strømforsyning 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Strømforsyning 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Strømforsyning 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Strømforsyning 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Strømforsyning 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Strømforsyning 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Strømforsyning 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Strømforsyning 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Strømforsyning 2903156
Dine fordeler
Enkel utskiftning av utstyr uten at nye planer må legges takket være kompakt konstruksjon og individuelle innstilingsmuligheter
Strømkretser stilles inn uten bruk av verktøy via enknappsbetjening på LED-tastene, som kan trykkes inn
Kan bestilles prefabrikkert - for utstyrsbeskyttelse som er nøyaktig tilpasset anlegget ditt
Ekstra intern utgangssikring gir optimal beskyttelse av ledninger og sensorer samt NEC-Class- 2-strømkretser
Elektronisk låsemekanisme gir pålitelig beskyttelse mot utilsiktede endringer av strømverdiene
Umiddelbar registrering av driftstilstand via status-LED-er i lyssøylefarger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo