Modulære elektronikkhus ME MAX

Modulære elektronikkhus ME MAX i fleksibel lagkonstruksjon

Modulære hus i serien ME MAX gir god plass i fleksibel lagkonstruksjon. I byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm gir monteringsskinnehusene individuelle og designorienterte løsninger til elektronikken. Grunnet variabel tilkoblingsteknikk i forskjellige delingsmål og poltall, er elektronikkhusene egnet for mange forskjellige bruksområder innen utstyrs- og anleggsteknikk.

Go to Product Detail Page for item 2201129
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Printmodul
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Printmodul
2201129

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: FKDSO 2,5 HV/..-R, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,53 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

Dine fordeler

  • Modulær husoppbygging åpner for variable elektronikkløsninger
  • Optimale bruksflater for montering av utstyr på kretskortet, betjening og visning
  • Skreddersydde tilkoblingsteknikker for overføring av signaler, data og effekt (opptil 42 A) i forskjellige delingsmål
  • TBUS-monteringsskinnetverrforbinder og effektforbinder PCO for modul-til-modul-kommunikasjon
Gratis vareprøve
Test modulære hus i serien ME MAX

Vil du teste elektronikkhus i serien ME MAX? – Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien ME MAX
Konfigurator for elektronikkhus ME MAX i fleksibel lagkonstruksjon

Konfigurator for elektronikkhus i fleksibel lagkonstruksjon

ME MAX-husets lagkonstruksjon åpner for full utnyttelse av kretskortflaten. Dermed kan du bruke forskjellige tilkoblingsteknikker med opptil 120 poler pr. modul. Samtidig tilrettelegger de enkelte huslagene for fleksible byggbredder fra 12,5 til 90 mm. Bussforbinder og ytterligere tilbehør gir bedre fleksibilitet i applikasjonene dine.

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Oversikt over det designorienterte huset ME MAX Modulære, funksjonstilpassede og designorienterte elektronikkhus ME-MAX for bruk i moderne industrielektronikk: Variabel tilkoblingsteknikk, T-konnektor og modularitet sørger for brukertilpasset utstyrsoppbygging.

Oversikt over hus ME MAX
T-konnektor
T-konnektor for effektiv modulkommunikasjon som tilvalg.
T-konnektor
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk i delingsmål fra 3,5 til 7,5 mm gir utstyrsprodusenter høy fleksibilitet.
Tilkoblingsteknikk
Pluggforbinder
Berøringssikre kretskortpluggforbindere PSPT gir rask tilkobling via push-in-teknikk.
Pluggforbinder
Skjermenhet
Skjermenhet som tilvalg for feste av skjermede ledere til huset.
Skjermenhet
Flere tilkoblingsnivåer
For husserien ME MAX er opptil tre tilkoblingsnivåer mulig.
Flere tilkoblingsnivåer
Stort husdeksel for skjermer
Spesielle, store husdeksler gjør det mulig å integrere skjermer.
Stort husdeksel for skjermer
Videoanimasjon til elektronikkhusene ME og ME MAX
Videoanimasjon til elektronikkhusene ME og ME MAX YouTube

ME og ME MAX: Hussystemer i fleksibel lagkonstruksjon

Elektronikkhusene ME og ME MAX reduserer kablingsarbeidet gjennom integrert monteringsskinnebuss. Omfattende tilbehør og allsidige tilpasningsmuligheter, også med hensyn til husbredde, utvider spekteret med individuelle husløsninger.

Huset for fleksible, modulære husdesigns

Modulær husoppbygging ved hjelp av halvskålprinsipp
Fleksibel tilkoblingsteknikk for hus ME MAX
T-konnektor for enkel forbindelse av moduler
Oversikt over optiske signaliseringslamper
Modulær husoppbygging ved hjelp av halvskålprinsipp

Hvor enkelt og effektivt det er å montere en enhet, er i stor grad avhengig av huset som benyttes. Elektronikkhus i serien ME MAX har en enkel festemekanisme som fester enkeltkomponentene til hverandre. Videre kan halvskålhusene helt enkelt utvides med midtelementer, noe som gir en byggbredde som kan utvides modulært.

Fleksibel tilkoblingsteknikk for hus ME MAX

Spar plass med fleksibel tilkoblingsteknikk, som du får i forskjellige delingsmål og poltall. Du kan overføre styresignaler på noen få milliampere, eller forsyningsspenning på flere hundre volt. Printmoduler og pluggbar tilkoblingsteknikk tilrettelegger for optimal komponenttilkobling. Tilkoblingsteknikken er tilgjengelig i delingsmål 3,5 til 7,5 mm og for spenning opptil 600 V (UL). For alle rekkeklemmetyper er push-in- og skrutilkoblingsteknikk mulig.

T-konnektor for enkel forbindelse av moduler

Enkel og feilfri tilkobling av moduler innbyrdes på monteringsskinnen er avgjørende for et nyskapende hussystem som tåler morgendagens krav. Utnytt kretskortflaten optimalt – med ME-TBUS-adapteren, som tilrettelegger for seriell og parallell dataoverføring med fem poler. PCO-forbindere kan fordele høy strøm opptil 42 A ved 60 V DC mellom moduler.

Oversikt over optiske signaliseringslamper

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser, og de er optimalt tilpasset disse. Videre har de optiske fibrene ESD-fasthet. Innpressingstappene gir enkel montering på kretskortet. Utover dette behandler vi om ønsket elektronikkhusene slik det er nødvendig.

Video: Enkel montering av elektronikkhus i serien ME
Enkel montering av elektronikkhus i serien ME YouTube

Enkel montering av elektronikkhus i serien ME

Opplev hvor raskt og enkelt det er å monterere elektronikkhusene i serien ME MAX, takket være enkel innfesting av husenes enkeltdeler. Halvskålhusene kan utvides modulært med ønsket byggbredde ved hjelp av midtelementer.

Utviklingsbyggesett for hus i serien ME-MAX

Rask og kostnadsoptimalisert utvikling med utviklingsbyggesett

Dra nytte av våre utviklingsbyggesett der du kan utvikle prototyper og prøveserieenheter på kort tid. Byggesettene inneholder komplette husløsninger med integrert tilkoblingsteknikk og egnede hullmålskretskort. Komplette utstyrssystemer kan slik implementeres ved hjelp av spesifikke bussforbindere. I vår butikk kan du sette sammen utviklingsbyggesettene dine, og sette i gang med utstyrsutviklingen umiddelbart.

Komponentgruppe med hus i serien ME

Kombinasjonsmulighet med hussystemet ME

Som utstyrsprodusent kan du via T-konnektor kombinere de to husseriene ME og ME MAX med hverandre for anvendelsen din, og slik dra nytte av styrken i begge systemer.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.