Modulære elektronikkhus BC

Modulære elektronikkhus BC for bygningsautomasjon.

Modulære elektronikkhus i serien BC står for fremtidsorienterte applikasjoner innen bygningsautomatisering. Monteringsskinnehuset til automasjonskapet imponerer med tidsriktig design, berøringsdisplayer og folietastaturer som mulighet, allsidig kretskorttilkoblingsteknikk og 8- eller 16-polet T-konnektor. Elektronikkhusene er egnet for bruk i installasjonsfordelere etter DIN 43880 og for veggmontering.

Go to Product Detail Page for item 1252180
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist
1252180

Stiftlist, farge: svart, nominell strøm: 3 A (pr. kontakt), merkespenning (III/2): 100 V, kontakttype: Stift, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, delingsmål: 2,54 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 6,3 mm, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1252179
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Stiftlist
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Stiftlist
1252179

Stiftlist, farge: svart, nominell strøm: 3 A (pr. kontakt), merkespenning (III/2): 100 V, kontakttype: Stift, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, delingsmål: 2,54 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 6,1 mm, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

  • Maksimal fleksibilitet grunnet fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk og forskjellige byggbredder fra 17,8 mm til 161,6 mm
  • Hus- og monteringsmål etter standard for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880
  • Utskiftning av moduler uten å løse opp enheten grunnet bruk av 8- eller 16-polet HBUS-forbinder for seriell og parallell modulkommunikasjon
  • Frihet i enhetsutviklingen takket være kretskortinstallasjon i tre romlige retninger samt valgfrie passive kjøleblokker og termisk simulering for optimal varmespredning
  • Optimal tilpasning etter kravene som stilles til utstyret grunnet forskjellige dekselvarianter, integrerte berøringsdisplayer og valgfrie folietastaturer som kan utformes etter ønske
Gratis vareprøve
Test hus i serien BC

Vil du prøve ut hus i serien BC for bygningsautomatisering? – Bestill din personlige vareprøve i dag. Du får kompetent veiledning for målrettet bruk i applikasjonen din. Vi ber om forståelse for at vi kun sender disse høykvalitetsvareprøvene til bedriftskontakter.

Bestill vareprøve
Hus i serien BC modular i bruk med automasjonskap

Nye produkter

Elektronikkhus med termisk simulering
Push-in-printmoduler for BC 17,8
Overdeler med push-in-tilkobling for elektronikkhus i serien BC modular

Elektronikkhus med termisk simulering

Perfekt optimalisert for maksimal ytelse

Maksimer effekttettheten i elektronikkhusene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskortlayouter: Fra konfigurasjon og omfattende termiske simuleringer og helt til implementering – ideelt for applikasjoner med høy ytelse og miniatyrisering.

Viktigste egenskaper

  • Material: aluminium
  • Overflate: natureloksert
  • Topologi kjøleribbe: ekstrudert profil (BC) / varmespreder og ekstrudert profil (ME-IO)
  • Maksimal komponenthøyde 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Bredde kjøleblokk 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Dine fordeler

  • Effektivt innebygde kjølesystemer takket være fleksibelt kombinerbare kjøleblokker og hus for optimal kjøling
  • Sømløs integrering takket være skreddersydde passive løsninger: Perfekt tilpasset mekanisk og termisk
  • Omfattende tjenester fra onlinekonfigurasjon og termiske simuleringer og helt til integrering
  • Minimalt plassbehov takket være plassbesparende kjøling for maksimal effekttetthet og plassutnyttelse

Push-in-printmoduler

Til elektronikkhus for bygningsautomatisering

Printmodulene for BC 17.8 (1 HK) er tilgjengelige for første gang. Med printmodulene i FKDSO 1.5- og FKDSO 2.5-serien kan du realisere fremtidssikre applikasjoner innen bygningsautomatisering med opptil 16 poler per modul.

Viktigste egenskaper

  • Opptil 16 stolper over en bredde på 17,8 mm (1 HP)
  • Strøm opptil 22 A
  • 3- og 4-polede printmoduler kan kombineres i en øvre del
  • Ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² (FKDSO 1,5) og 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) og 5 mm (FKDSO 2,5)

Dine fordeler

  • Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Plassering av klemmen ortogonalt på kretskortet for optimal tilgjengelighet i skinnemonterbare enheter
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme

Konfigurerbare overdeler for push-in-tilkobling

Til elektronikkhus for bygningsautomatisering

Dra nytte av push-in-tilkoblingsteknikkens praktiske betjening i husfronten, med de nye husoverdelene i serien BC modular. Konfigurer din skreddersydde husløsning med push-in-printmoduler i seriene SPT-THR.

Viktigste egenskaper

  • Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordeler i henhold til DIN 43880
  • Bredder: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm og 161,6 mm
  • Farge: lysegrå (med tilknytning til RAL 7035)
  • Opptil 24 poler 1,5 mm² per huskammer
  • Opptil 8 poler 2,5 mm² per huskammer
  • Forberedt for bruk av KNX-bussen

Dine fordeler

  • Hus som er tilpasset SPT-THR åpner for rask utstyrsutvikling og optimal beskyttelse av elektronikken
  • Individuell konfigurasjon pr. huskammer for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
  • Hus- og innbyggingsmål etter standard for bruk i installasjonsfordelere
  • Enkelt til din individuelle artikkel: Bruk den intuitive onlinekonfiguratoren

Konfigurator for elektronikkhus BC for bygningsautomatisering

Konfigurator for elektronikkhus for bygningsautomatisering

Trenger du elektronikkenheter for fremtidsrettede anvendelser innen bygningsautomatisering?– Med en konfigurator kan du sette sammen din individuelt tilpassede husløsning BC. Du kan velge blant husstørrelser i design etter standard DIN 43880 mellom 35,6 og 161,6 mm byggbredde. Dra også nytte av alle fordelene ved allsidig kretskorttilkoblingsteknikk. Betjeningselementer som berøringsdisplayer og Keypads samt T-konnektorer gir enda bedre fleksibilitet.

Topp-nyskapninger


Kjøleblokker og termiske simuleringer for elektronikkhus

Varme ut. Effekt inn. Optimalisert kjøling for BC-elektronikkhus

Maksimer effekttettheten i enhetene dine med passive kjøleløsninger og termisk optimaliserte kretskort i BC-elektronikkhus: fra konfigurasjon og omfattende termiske simuleringer til implementering – ideelt for installasjonsfordelere og automasjonsskap innen bygningsautomatisering.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

Person med forskjellige komponenter i husserien BC modular

Push-in-tilkoblingsteknikk for hus for bygningsautomatisering

Dra nytte av push-in-tilkoblingsteknikkens praktiske betjening i husfronten, med monteringsskinnehusene i serien BC modular. Hvert huskammer kan konfigureres individuelt for at man skal kunne reagere med maksimal fleksibilitet på alle utstyrskrav – tilpasset f. eks. push-in-tilkoblinger med printmoduler i seriene SPT-THR 1,5 og SPT-THR 2,5 eller med tre predefinerte tilkoblingsdybder. Dermed kan plass for elektronikk og tilkoblingsteknikk kombineres optimalt. Husdeksel med berøringsdisplay eller folietastatur samt en 8- og 16-polet T-konnektor supplerer vårt hussortiment for bygningsautomatisering.

Oversikt over hus i serien BC for bygningsautomatisering


Interaktiv Image Map: Komponentgruppe med elektronikkhus i serien BC modular
T-konnektor
8- eller 16-polede T-konnektorer sørger for effektiv innbyrdes modulkommunikasjon.
T-konnektor
Standardiserte husdimensjoner
Husene i serien BC tilsvarer standard DIN EN 43880.
Standardiserte husdimensjoner
Husdeksel med displayer og folietastaturer
Husdeksel med integrerte displayer og folietastaturer som tilvalg, for moderne visnings- og betjeningsløsninger
Husdeksel med displayer og folietastaturer
Stort utvalg med egnede kretskorttilkoblinger
Bruk vårt store utvalg med kretskorttilkoblinger for utstyrsutviklingen din.
Stort utvalg med egnede kretskorttilkoblinger
Forskjellige byggbredder
Husene finnes i forskjellige byggbredder fra 17,8 til 161,6 mm.
Forskjellige byggbredder
Konfigurerbart monteringsrom
Monteringsrommet er konfigurerbart. Du kan dermed tilpasse denne etter tilkoblingsteknikken.
Konfigurerbart monteringsrom
Kjøleblokk
Passive kjøleblokker inkludert termisk simulering for pålitelig varmeavledning.
Mer informasjon om passive kjøleblokker
Kjøleblokk
3D-visning

BC modular-huset i 360°-visning

Serien BC modular for bruk innen bygningsautomatisering imponerer grunnet stort variantmangfold med forskjellige deksler, berøringsskjermer eller folietastaturer som kan utformes akkurat som ønsket. Bli kjent med alle fordelene ved dette DIN-skinnehuset, med 3D-visningen på siden.

Hus i serien BC modular for bygningsautomatisering

Med funksjoner som berøringsdisplayer, folietastaturer, T-konnektorer og push-in-tilkoblingsteknikk er husene i serien BC modular optimale for bruk innen bygningsautomatisering. Onlinekonfiguratoren og våre utmerkede tjenester gjør det i tillegg enda enklere å utforme tilpassede husløsninger.

Dine økte verdier i detalj Smart design med push-in-tilkoblingsteknikk

Enkeltbestanddeler av et hus i serien BC modular
To personer som konfigurerer et BC-hus
Hus i serien BC modular med push-in-tilkoblingsteknikk ved ledermontering
Kretskort med elektronikk i THR-loddeprosess
Enkeltbestanddeler av et hus i serien BC modular

Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr

Elektronikkhus i serien BC modular er førstevalg for bygningsautomatisering. Som utstyrsutvikler sparer du verdifull tid, da designen til de konfigurerbare overdelene allerede er perfekt tilpasset push-in-printmodulene i serien SPT-THR. Ved hjelp av husdeksler med integrert berøringsdisplay og folietastatur kan visnings- og betjeningsløsninger også implementeres uten mye arbeid.

To personer som konfigurerer et BC-hus

Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering

Elektronikkhus i serien BC modular er like allsidige som bruksområdene innen bygningsautomatisering. Hvert huskammer kan konfigureres individuelt. Videre kan folietastaturene tilpasses fleksibelt via en onlinekonfigurator. Velg form, farge og trykk akkurat slik du vil ha dem.

Hus i serien BC modular med push-in-tilkoblingsteknikk ved ledermontering

Push-in-printmoduler for praktisk frontbetjening og tidsbesparelse ved installeringen

De modulære husene i BC-serien tilbyr smarte egenskaper ikke bare for utstyrsutviklere. De overbeviser nemlig også installatørene. Push-in-tilkoblingen på forsiden tilrettelegger for praktisk kabling uten bruk av verktøy, og sørger for varig og vibrasjonssikker forbindelse. De forenkler arbeidet for installatøren, og bidrar til å forhindre kablingsfeil.

Kretskort med elektronikk i THR-loddeprosess

Tilkoblingsteknikk for automatisert kretskortmontering

I elektronikkhusene for bygningskommunikasjon benyttes printmoduler i seriene SPT-THR. Disse er egnet for både bølgelodding- og THR-prosesser. THR-lodding kombinerer loddeforbindelsene, som er mekanisk meget stabile, med gulvmonteringens produksjonsforløp, som lar seg automatisere effektivt. Slik oppnår du optimal kvalitet, samtidig som prosessene forløper effektivt.

FAQ til valgfrie passive kjøleblokker

Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundetilpassede kjøleblokker til elektronikkhus i serien ICS

Aktuelt finnes det kjøleblokker til husseriene ICS (Industrial Case System, for monteringsskinnen) og UCS (Universal Case System, for utendørs bruk).

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Eksplosjonstegning av elektronikkhuset ICS 50 med kjøleblokk

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Maksimaltemperaturen har spesielt stor innvirkning på påliteligheten og levetiden til enheten din. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Varmefordeling uten kjøleblokk ved ICS-monteringsskinnehus

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.

Mer informasjon om passive kjøleblokker
Diagram til elektronikkhus ICS50-B122X98-V-V-7035

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.

Mer informasjon om passive kjøleblokker

Monteringsanvisning for elektronikkhus i BC-serien

Monteringen av BC-huset forløper raskt og enkelt, takket være den modulære oppbyggingen. Du kan integrere et stort utvalg med kretskorttilkoblingsteknikker og husdeksler. En standardisert husunderdel fungerer som basis.

Eksempler på bruksområder


Elektronikkhus i serien BC modular i bruk
Eksplosjonstegning av et hus i serien BC for Raspberry Pi-datamaskiner
Elektronikkhus med USB-HDMI-applikasjon
Elektronikkhus i serien BC modular i bruk

Hussystemet BC fra Phoenix Contact fungerer som funksjonell emballasje for en Energy Controller. Utstyret styrer, nettorganiserer og overvåker kraft-varmeaggregater på denne måten. Ved det modulære huskonseptet til Energy Controller spiller T-konnektoren en viktig rolle.

Få mer informasjon om denne anvendelsen
Eksplosjonstegning av et hus i serien BC for Raspberry Pi-datamaskiner

Elektronikkhus i serien RPI-BC er egnet for integrering av Raspberry Pi-datamaskiner. Husene RPI-BC er designet i henhold til DIN 43880, og festes på monteringsskinne eller til veggen. Grensesnitt (tilvalg) åpner for enkle funksjonsutvidelser av den integrerte Single-Board-datamaskinen.

Elektronikkhus med USB-HDMI-applikasjon

Kontroller med forskjellige tilkoblinger: Sett enhetene helt enkelt i drift ved hjelp av servicegrensesnitt som USB og HDMI.

Serien BC: det ideelle hussystemet for smarte bygninger

Fordel strøm og data via den 8- eller 16-polede T-konnektoren. Bruk det konfigurerbare tilkoblingsrommet fleksibelt for flere tilkoblinger eller mer elektronikk. Kretskort kan plasseres variabelt for optimal plass til elektronikken din.

Fremtidsorientert bygningsautomatisering med hus i BC-serien

Elektronikkhus med allsidige tilkoblingsteknikker
Hus med kretskorttilkoblingsteknikk
Forskjellige dekselvarianter av elektronikkhus BC
Utstyrstilkobling via T-konnektor
Optiske signalindikatorer
Elektronikkhus med allsidige tilkoblingsteknikker

Fleksibilitet definert på nytt med den innovative, modulære overdelen: Bare finn ut hvor mye plass du trenger, og hvor. Slik kan du utforme husoverdelen i henhold til formålet. Huset som tilpasser seg utformingsønskene dine. Den skreddersydde integreringen av forskjellig tilkoblingsteknikk fungerer helt friksjonsfritt. Husgeometri i henhold til DIN 43880 er ideell for montering av komponenter i installasjonsfordeleren.

Hus med kretskorttilkoblingsteknikk

Utslagsgivende for BC-seriens allsidighet er en valgfri kretskorttilkoblingsteknikk. I den forbindelse har installerings-innbyggingshusene forskjellige klemrom:

  • BC...U11 med lite monteringsrom for kretskorttilkoblinger: Ideell for tilkoblingsteknikken i serien COMBICON compact

  • BC...U22 med monteringsrom for kretskorttilkoblinger: For klassiske tilkoblingsteknikker eller datapluggforbindere

Forskjellige dekselvarianter av elektronikkhus BC

Allsidighet som kjernetanken bak BC-serien preger også utformingen av dekselet. Uansett hvilke krav du stiller til utstyret, dekselet finnes transparent og i grå farge, og kan plomberes. Det kan åpnes for hånd, og med sin bakenforliggende kunststoffplate er den ideell for integrering av displayer eller betjeningselementer.

Utstyrstilkobling via T-konnektor

Tilrettelegg for rask og enkel tilkobling av modulene dine. Bussforbinderen er selve nøkkelen til smart utstyrsutforming:

  • Data og energi kan overføres serielt eller parallelt (4x effekt, 2x seriell, 10x parallell)

  • Enkel installering av moduler: Ingen oppløsning av enheten ved modulskift og samtidig redusert kablingsarbeid

  • 16 forgylte kontakter for optimal ledeevne

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser, og de er optimalt tilpasset disse. Videre har de optiske fibrene ESD-fasthet.

Innpressingstappene gir enkel montering på kretskortet. Som en del av servicetjenesten foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhuset.

Utviklingsbyggesett og kombinasjonsmuligheter med andre serier


Utviklingsbyggesett
Utviklingsbyggesett RPI-BC for Raspberry Pi-datamaskiner
Hus for integrering av en Raspberry Pi-datamaskin
Utviklingsbyggesett

Bruk våre utviklingsbyggesett for å utvikle prototypene og prøveserieenhetene dine i løpet av kort tid. Byggesettene inneholder komplette husløsninger med integrert tilkoblingsteknikk og egnede hullmålskretskort. Komplette utstyrssystemer kan implementeres ved hjelp av spesifikke bussforbindere.

I vår Shop kan du sette sammen utviklingsbyggesettene dine, og sette i gang med utstyrsutviklingen umiddelbart.

Utviklingsbyggesett RPI-BC for Raspberry Pi-datamaskiner

Monteringsskinnehus RPI-BC er konstruert spesielt for montering av Raspberry Pi-datamaskiner. De kan også kombineres med HBUS-T-konnektorer og utviklingsbyggesettene i serien SC. I tillegg til Raspberry Pi-kortet kan flere kretskort monteres i huset. I den forbindelse integreres ytterligere komponenter og koblinger.

  • Byggbredde: 107,6 mm
  • Egnet for Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Veggmontering og skinnemontering er mulig.

Hus for integrering av en Raspberry Pi-datamaskin

BC-serien er også utmerket for integrering av minidatamaskiner Raspberry Pi. Serien med monteringsskinnehus RPI-BC er konstruert for montering av datamaskinene Raspberry Pi – og utfolder her alle styrkene og alle fordelene i BC-serien også for disse anvendelsene.

Til elektronikkhusene for bruk med Raspberry Pi
E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.