SAC-5P- 3,0-500/M12FSL FE
-
Effektledning
1414798
Effektledning, 5-polet, PVC, grå RAL 7001, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: L, kabellengde: 3 m, til likestrøm opptil 16 A / 63 V
Produktdetaljer
| Anvendelse | Energiforsyning |
| Poltall | 5 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | L |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale i grep | PP |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 63 V DC |
| Nominell strøm IN | 16 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Kodetype | L (Effekt) |
| Ledningslengde | 3 m |
| PVC grå [500] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 205 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 5 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC grå [500] |
| Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 141x 0,15 mm |
| AWG- spenningsforsyning | 14 |
| Ledningstverrsnitt | 5x 2,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 3 mm ±0,1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 10,10 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, rosa |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,36 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,76 mm |
| maks. ledermotstand | ≤ 8 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 51 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 101 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Flammebestandighet | iht. UL 758/1581 (Cable Flame) |
| i henhold til UL 758/1581 FT1 | |
| I henhold til DIN EN 60332-1-2 | |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-404, 168 h ved 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-111 |
| Artikkelnummer | 1414798 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CDP |
| GTIN | 4055626034324 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 665,11 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 665,11 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 5,641 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PROT M12 MS PWR - Låseskrue 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangshylse fra slange til kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Verktøy 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Avisoleringsverktøy 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktøy 1212161
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell L-koding beskytter mot feilplugging
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo