AXL E PN DI16 M12 6M-L - Digitalmodul
1300834

Axioline E, Digitalinngangsenhet, PROFINET, M12-pluggforbinder D-kodet, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, beskyttelsesgrad: IP65/IP67/IP69

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tilkobling med M12-pluggforbindere med Push-pull-hurtigkobling eller skrutilkobling
Bilde i henhold til PROFINET-spesifikasjon V2.4 som PROFINET-Device (Conformance Class C) (IRT-switch)
Kompatibel med PROFINET-funksjon Fast Start Up
Kompatibel med PROFINET-systemredundans S2
Kompatibel med PROFINET med min. 1 ms syklustid
2 Ethernet-porter (med integrert switch)
Overføringshastighet 100 Mbit/s
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
Beskyttelsesgrad IP65/67/69