BC 17,8 DKL R KMGY
-
Husdeksel
2896144
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Festedeksel (uløselig), bredde: 17,8 mm, høyde: 45 mm, dybde: 8 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Deksel |
Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktserie | BC 17,8.. |
Antall (Tilkoblingsåpninger) | 0 |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Bredde | 17,8 mm |
Høyde | 45 mm |
Dybde | 8 mm |
Delingsenhet | 1 TE |
Farge (Husdeksel) | lysegrå (RAL 7035) |
Material | PC |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Type kretskortfeste | Feste |
Monteringstype | Feste med husoverdel |
Forpakningstype | Kartongforpakning |
Artikkelnummer | 2896144 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBAB |
GTIN | 4046356096553 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,45 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,728 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 2202319
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Optiske fibre 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Optiske fibre 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Optiske fibre 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Optiske fibre 1474399
-
HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - Optiske fibre 1346167
-
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - Hus-underdel 1377629
-
BC 17,8 UT HBUS FS BK - Hus-underdel 2200120
-
BC 17,8 UT HBUS KMGY - Hus-underdel 2201070
-
BC 17,8 UT HBUS BK - Hus-underdel 2896241
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - T-konnektor 1249068
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Stiftlist 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Stiftlist 2200701
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo