QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO - DC/DC-omformer, med beskyttelseslakk
2320542

Primærtaktet QUINT DC/DC-omformer for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, med beskyttelseslakk, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 5 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Pålitelig start av vanskelig last takket være den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 125 % varig nominell strøm
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger
Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer
Optimal beskyttelse med dypplakkering for 100 % luftfuktighet