QUINT-PS/3AC/24DC/10 - Strømforsyning
2866705
El-nr.: 6613023

Bruk følgende artikler i nye anlegg: 2904621 QUINT4-PS/3AC/24DC/10. Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Pluggbar skrutilkobling, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 10 A, kan stilles inn fra 18 V DC ... 29,5 V DC, 450 V DC ... 800 V DC

Produktdetaljer









Dine fordeler

Pålitelig start av vanskelig last
Høy anleggstilgjengelighet også ved permanent svikt i en fase
Forebyggende funksjonsovervåking

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?

Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se SFBs prosjektplanleggingsmatrise, som du finner under Diverse i nedlastingsområdet.


Kan strømforsyningen også brukes i miljøer med belastning av skadelig gass?

Alle våre QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og oppfyller kravene i standarden.


Hvorfor er huset til strømforsyningen varmere enn hos andre produsenter?

Årsaken til dette er vårt varmespredningskonsept; alle strømkomponenter er plassert på sideveggene eller på bakveggen. Fordelen her er at temperaturen på innsiden forblir kjøligere, noe som øker strømforsyningens levetid.


Kan jeg bruke DC-OK-releet med strømforsyningens utgangsspenning?

DC OK-releet kan kobles til strømforsyningens utgangsspenning, men må bare belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler å bruke en beskyttelseskobling for dette formålet.


Kan interferens fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens utgang?

Nei, siden QUINT-strømforsyningen er konstruert med et flertrinns omformerkonsept, overføres det ikke interferens. Interferens er allerede eliminert i inngangskretsen og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-utgang.