QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - DC/DC-omformer
2320115
El-nr.: 4502722

Primærtaktet QUINT DC/DC-omformer for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, inngang 24 V DC, utgang 12 V DC / 8 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Pålitelig start av vanskelig last takket være den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 125 % varig nominell strøm
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger
Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer